Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

AAC-Thermoblock 2

Unieke ref.: Thermoblock_AAC_2
Fabrikant: H+H Porenbeton
Product familie: Autoclaved aerated concrete masonry
Product groep: Aerated concrete blocks
Publicatiedatum: 2019-01-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm phenolic foam. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


Primair materiaal: Autoclaved aerated concrete
Secundair materiaal: Phenolic Foam
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Building Materials - Bricks & Blocks
IFC classificatie: Block
UNSPSC naam: Blocks
UNSPSC code: 301315
Uniclass 1.4 Code : L322
Uniclass 1.4 Beschrijving: Blocks
Uniclass 2.0 Code : PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Beschrijving: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Code : Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Beschrijving: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Code : 80-50-05
NBS Reference Beschrijving: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass nummer: 23-13 21 00
OmniClass Titel: Blocks and Bricks
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Naam Waarde
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Framing monolithic_facades_with_plastering ; multi_shell_walls
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten