Publiceer je producten
Wall cabinet F020803 Plain White

Wall cabinet F020803 Plain White

Front Plain White. - 1.6 cm board coated with white silk melamine. - The door has co-lour-matched acrylic edging. Closest indi-cative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specificatie
  • Decor/painted/ veneered open unit with three shelves.
Technische specificatie
  • Unieke ref.19F020803
  • ProductfamiliePlain White
  • ProductgroepWall cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-08-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)864
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)330
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMFC Plaat
  • Secundair materiaalMFC Plaat
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
  • Nettogewicht (kg)9.74
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Zweden