Publiceer je producten
Corner base cabinet  A100541 Mono

Corner base cabinet A100541 Mono

Front Mono White. - Flat front with slightly rounded edge. - 16mm fiberboard (MDF). - The front is finished in hard-wearing white matt lacquer. Closest indicative NCS code: S0500-N. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specificatie
  • Corner unit with 40 cm blind front panel and one shelf.
Technische specificatie
  • Unieke ref.JPA100541
  • ProductfamilieMono
  • ProductgroepCorner base cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-08-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)704
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)565
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Secundair materiaalMFC Plaat
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
  • Nettogewicht (kg)36.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa