Publiceer je producten
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Jupiter-LSS
    • ProductfamilieJUPITER
    • ProductgroepSection station
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1300
    • Breedte (mm)280
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)40
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieElektrisch element
    • UNSPSC-naamParking meters
    • UNSPSC-code46161505
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015-beschrijvingParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-titelParking Meters

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Oceanië Zuid-Amerika