Synergy 1200mm Slider Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver FinishSynergy 1200mm Slider Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

Synergy 1200mm Slider Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

Synergy 1200 mm slider door, idealclean clear glass, bright silver finish
Specificatie
  • Slider door, idealclean clear glass, bright silver finish
Technische specificatie
  • Unieke ref.L6289
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepShower enclosures
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)1901
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Nettogewicht (kg)40
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2.0-codePR-35-06-79
  • Uniclass 2.0-beschrijvingShower Enclosures
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
  • NBS-referentiecode35-06-79
  • NBS-referentiebeschrijvingShower Enclosures
  • OmniClass-nummer23-31 17 11

Beschikbaarheid regio

Europe
Verenigd Koninkrijk
Isle of Man
Guernsey
Ierland
Jersey