Publiceer je producten
DOREA BSH MXR EXPSD CHROME
DOREA BSH MXR EXPSD CHROME

    DOREA BSH MXR EXPSD CHROME

    DOREA | Bad/douchemengkraan 207x175x119 mm, 162 mm sprong uitloop, 20.0 l/min (3 bar)
    Specificatie
    • DOREA | Bad/douchemengkraan 207x175x119 mm, 162 mm sprong uitloop, 20.0 l/min (3 bar) | Click technologie, FirmaFlow, SmartShine
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD750AA
    • ProductfamilieDOREA
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)119
    • Breedte (mm)207
    • Diepte (mm)175
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Nettogewicht (kg)1.71
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Bulgarije
    Denemarken
    Duitsland
    Frankrijk
    Griekenland
    Italië
    Nederland
    Polen
    Rusland
    Spanje
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk