Publiceer je producten
Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet

    Calla Back to wall - Bidet

    Calla Back to Wall Bidet, Glossy White
    Specificatie
    • Back to Wall Bidet in glossy white finish
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E2226
    • ProductfamilieCalla
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)20.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010126
    • ETIM-naamBidet
    • UNSPSC-naamBidets
    • UNSPSC-code30181502
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets

    Beschikbaarheid regio

    Europa