Publiceer je producten
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Specificatie
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E5040
    • ProductfamilieCONNECT
    • ProductgroepSanitary: Wash Basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)190
    • Breedte (mm)470
    • Diepte (mm)630
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)9.35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-39 29 13 19 17
    • OmniClass-titelSurface Water Retention Chambers

    Beschikbaarheid regio

    Afrika