Publiceer je producten
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    Specificatie
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E5049
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepCounter top wash basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)175
    • Breedte (mm)620
    • Diepte (mm)410
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)7.32
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung wash basins
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Europa