Publiceer je producten
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain Eéngats kolomkraan met buisuitloop r125
    Specificatie
    • "Koppelkraan voor koud of voorgemengd water, Buisuitloop R125, Volumeregeling aan de voorkant van de buisuitloop, Verborgen beluchter Cache M21.5x1, G½“ Keramische schijfkopstuk geopend en gesloten met een draaihendel, G½” schachtbevestiging en Flow debiet bij 3 bar 6 l/min Voldoet aan EN817.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.F2842
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBASIN PILLAR
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)35
    • Breedte (mm)165
    • Diepte (mm)245
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)0.68
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets