Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands (België)
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/56706ef7-3a13-4d38-9677-0db4d1ef975b
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Toilet
Avance Wall Hung toilet bowl
Unavailable in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
Avance Wall Hung toilet bowl
Avance wallhung bowl rimless including softclose seat & cover , in carton box, on EU pallet - White Finish
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Avance wallhung bowl rimless including softclose seat & cover , in carton box, on EU pallet - White Finish
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
R0470
Productfamilie
Avance
Productgroep
Toilet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-01-20
Editienummer
1
Hoogte (mm)
550
Breedte (mm)
370
Diepte (mm)
535
Links
Links
Product-url
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/toilets/bowls
Installatie-instructies
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/toilets/bowls
Instructievideo
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
Productcertificering
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
Technische beschrijving
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/toilets/bowls
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Nettogewicht (kg)
24
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Toilet
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
ETIM-code
EC011289
ETIM-naam
Toilet closet
UNSPSC-naam
Toilets
UNSPSC-code
30181505
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015-beschrijving
WC pans
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Toilet Accessories
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-titel
Toilets
CSI UniFormat II-code
D2030
CSI UniFormat II-titel
Sanitary Waste
Beschikbaarheid regio
Europa
Bulgarije
Griekenland
Polen
Rusland
Spanje
Tsjechië
Soortgelijke producten
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
4.1
(
23
)
Downloaden
Ideal Standard
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
3.4
(
14
)
Downloaden
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 40X100
Downloaden
Ideal Standard
I.Life b, close coupled toilet with cistern side inlet 6/3l and sandwich seat
Downloaden
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
Downloaden
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
Downloaden