Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

TONIC/TUR WORKTOP 800 WHT GLASS ASYM

Unieke ref.: R4335
Fabrikant: Ideal Standard
Product familie: Sanitary
Product groep: Bathroom integrated furniture
Breedte (mm): 806
Hoogte (mm): 10
Diepte (mm): 444
Publicatiedatum: 2018-06-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
Tonic II-Top in vetro temperato bianco

Top in vetro temperato bianco con fori per la rubinetteria. Per installazione su struttura o mobile con lavabo d’appoggio asimmetrico. Spessore 10 mm.

Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 9.5

BIMobject categorie: Sanitair - Opslag
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Code : PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Beschrijving: Vanity Units
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Beschrijving: Vanity units
NBS Reference Code : 35-75-94
NBS Reference Beschrijving: Vanity Units
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Storage

Naam Waarde
Depth 444 mm
Height 10 mm
Material Glass
Width 806 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Glass

BIMobject®