Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands (België)
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
idealstandard/products/fdafdbc1-09a4-4960-806f-073a42a1011c
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Baden
DEA VESSEL 52CM WHITE IP NO OVERFLOW
Unavailable in Verenigde Staten
Ideal Standard
Volg
DEA VESSEL 52CM WHITE IP NO OVERFLOW
Dea-Lavabo da appoggio su piano
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Lavabo da appoggio su piano con foro centrale aperto, copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
T0445
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Counter top wash basins
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-04-03
Editienummer
1
Hoogte (mm)
155
Breedte (mm)
625
Diepte (mm)
430
Links
Links
Product-url
http://www.idealstandard.it
Installatie-instructies
http://www.idealstandard.it
Productcertificering
http://www.idealstandard.it
Technische beschrijving
http://www.idealstandard.it
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Nettogewicht (kg)
18.17
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Baden
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015-beschrijving
Wash basin systems
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Frankrijk
Griekenland
Italië
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
Downloaden
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
Downloaden
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
Downloaden
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
Downloaden
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV
Downloaden
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
Downloaden