Publiceer je producten
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Mirror Cabinet 80 x 70cm, Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing, Aluminium Finish

Specificatie
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Technische specificatie
  • Unieke ref.T3442
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepBathroom Mirrors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-12-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)170
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Nettogewicht (kg)22
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties