Publiceer je producten
I.LIFE  SLIDER 130 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE  SLIDER 130 CM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE  SLIDER 130 CM, UNHANDED DOOR

    I. life Slider 130 cm, Unhanded Door, helder glas met Ideal Clean-technologie. Heldere zilveren afwerking.
    Specificatie
    • I. life Slider 130 cm, Unhanded Door, helder glas met Ideal Clean-technologie. Heldere zilveren afwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.T4947
    • ProductfamilieI.life
    • ProductgroepShower Enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2005
    • Breedte (mm)1275
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Nettogewicht (kg)60
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010034
    • ETIM-naamCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-code30181507
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures

    Beschikbaarheid regio

    Europa