Publiceer je producten
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Specificatie
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T9656
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBaths
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1998
    • Breedte (mm)1710
    • Diepte (mm)16
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Nettogewicht (kg)69
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • OmniClass-nummer23-31 15 11
    • OmniClass-titelBath Shower Units