Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

FLOREST - INS FLOREST GEO AC 30X90,2 RET

Unieke ref.: 61220100A_w
Fabrikant: Incepa
Product familie: WALL TILE
Product groep: FLOREST
Breedte (mm): 300
Hoogte (mm): 11
Diepte (mm): 902
Publicatiedatum: 2019-01-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Muren - Gevelbekleding
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC code: 30131704
Uniclass 1.4 Code : L512
Uniclass 1.4 Beschrijving: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschrijving: Ceramic tiles
NBS Reference Code : 92-96
NBS Reference Beschrijving: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass nummer: 23-15 15 13
OmniClass Titel: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Naam Waarde
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 902
Material Wall Tile
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Brown
Material Wall Tile

BIMobject®