Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

MONTIERI - LM MONTIERI CREME POL 80X120 RET

Unieke ref.: 98010000A
Fabrikant: Incepa
Product familie: WALL TILE
Product groep: MONTIERI
Breedte (mm): 800
Hoogte (mm): 7
Diepte (mm): 1200
Publicatiedatum: 2019-01-11
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (4)

Glazed Polished Porcelain tile with soft marbled texture and slight shade variation, indicated for internal areas of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Beige, polished,marble, rectified.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Vloeren - Tiles
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Stone or tile flooring
UNSPSC code: 30161706
Uniclass 1.4 Code : L5331
Uniclass 1.4 Beschrijving: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code : Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beschrijving: Floor tiling systems
NBS Reference Code : 92-96
NBS Reference Beschrijving: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Glazed Porcelain

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten