Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Knuff 4 leg

Unieke ref.: Knuff_4-leg
Fabrikant: inoff
Product familie: Chair
Product groep: Knuff
Breedte (mm): 500
Hoogte (mm): 810
Diepte (mm): 500
Publicatiedatum: 2019-02-04
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Primair materiaal: Metal
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC classificatie: Furniture
UNSPSC naam: Furniture and Furnishings
UNSPSC code: 56
Uniclass 1.4 Code : L8211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Naam Waarde
Depth 500
Height 810
Width 500

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten