Publiceer je producten
595Q XT

595Q XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
60 cm x 60 cm – 24″ x 24″
70 cm x 70 cm – 28″ x 28″
Round:
60 cm, 24″
70 cm, 28″
Base Spread: 40 cm, 16″
Base can be cut to lower height at an additional cost.

Technische specificatie
  • Unieke ref.595Q-XT
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepEt Al
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)28.3
  • Breedte (inch)15.7
  • Diepte (inch)15.7
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)28.66
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass-nummer23-13 29 15 11
  • OmniClass-titelColumn Bases