Publiceer je producten
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057

    Ambit 1057

    Modular seating system. Upholstered seat and back, with feet in cast aluminium.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ambit-1057
    • ProductfamilieSandler
    • Productgroepet.al
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)39
    • Breedte (inch)47.2
    • Diepte (inch)52
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (lbs)94.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCouches and Loveseats
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
    • OmniClass-titelResidential Sofas
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings