Publiceer je producten
Aryn Max 1.1
Aryn Max 1.1
Aryn Max 1.1
Aryn Max 1.1

    Aryn Max 1.1

    Stackable chair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tubing. Greenguard Certified.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.aryn-max-1-1
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepInclass Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-04-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)30.7
    • Breedte (inch)20.5
    • Diepte (inch)20.9
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (lbs)12.35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
    • OmniClass-titelResidential Chairs

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Verenigde Staten