Publiceer je producten
Cono 4001 D32

Cono 4001 D32

Dining table with metal base. 80cm/32"-diameter table top in a woodgrain or lacquered finish, with a reverse knife edge profile. 75cm/29.5" high. Other top profiles/materials available by special request.

Technische specificatie
  • Unieke ref.cono-4001-D32
  • ProductfamilieMontbel
  • ProductgroepCono
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-01-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)28.3
  • Breedte (inch)31.5
  • Diepte (inch)31.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)61.73
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-titelResidential Tables