Publiceer je producten
Cono 4004 D32

Cono 4004 D32

Coffee table with conical metal base and 80cm/32"-diameter table top. 45cm/17.75" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Technische specificatie
  • Unieke ref.cono-4004-D32
  • ProductfamilieMontbel
  • ProductgroepCono
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-01-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)17.7
  • Breedte (inch)31.5
  • Diepte (inch)31.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-titelResidential Tables