Publiceer je producten
Eli 154.14
Eli 154.14
Eli 154.14

    Eli 154.14

    Armchair with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel. Suitable for outdoor use.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.eli-154-14
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepTonon Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-07-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)31.9
    • Breedte (inch)22.4
    • Diepte (inch)22
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)20.28
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
    • OmniClass-titelResidential Chairs