Publiceer je producten
Filoline 001
Filoline 001

    Filoline 001

    Armchair with 4 leg steel frame, seat and back in Xiloplast (plastic coated steel wire). Suitable for outdoor use

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Filoline-001
    • ProductfamilieSandler
    • Productgroepet.al
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-02-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)28.7
    • Breedte (inch)20.9
    • Diepte (inch)22.8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)12.13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
    • OmniClass-titelResidential Chairs