Publiceer je producten
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.flat-soft-9w3-02
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepTonon Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-08-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)32.3
    • Breedte (inch)24.4
    • Diepte (inch)22
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)17.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
    • OmniClass-titelResidential Chairs