Publiceer je producten
Fly 3.1
Fly 3.1
Fly 3.1

    Fly 3.1

    Barstool with a solid beech back and frame with an upholstered seat, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.fly-3-1
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepMilano Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)42.5
    • Breedte (inch)21.3
    • Diepte (inch)21.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeuk
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)16.76
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
    • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
    • OmniClass-titelCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings