Publiceer je producten
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24

    Hds Desk 24

    HDS High Density Stacking Desk with metal frame and tops in HPL Laminate, Fenix Laminate or Natural Oak or Walnut. The desk stacks up to 30 on a trolley

    Technische specificatie
    • Unieke ref.hds-desk-24
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepMilano Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)28.7
    • Breedte (inch)27.2
    • Diepte (inch)21.3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)17.64
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Tables
    • OmniClass-nummer23-21 11 11 23
    • OmniClass-titelCommercial Desks