Publiceer je producten
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030

    Kern_3030

    Large round ottoman measuring 47.2"/120cm in diameter, with epoxy-painted legs. 99% recyclable.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Kern_3030
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepInclass Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)16.9
    • Breedte (inch)47.2
    • Diepte (inch)47.2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBekleding
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (lbs)45.64
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015-beschrijvingOttomans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSeating
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
    • OmniClass-titelResidential Sofas