Publiceer je producten
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.kontea-3-1
  • ProductfamilieSandler
  • Productgroepet.al
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-01-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)46.5
  • Breedte (inch)22.8
  • Diepte (inch)22.8
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalBekleding
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)46.74
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
  • OmniClass-titelCommercial Bar Stools