Publiceer je producten
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4

    Luma 5.4

    Lounge chair with plywood seat frame. Back made out of molded foam. Seat upholstered in two parts. Back upholstered onto the frame. With round metal legs

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.luma-5-4
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepMontbel Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)30.7
    • Breedte (inch)34.6
    • Diepte (inch)34.3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBekleding
    • Secundair materiaalBeuk
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)66.13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
    • OmniClass-titelResidential Chairs
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings