Publiceer je producten
Luma 6.6K

Luma 6.6K

Fully upholstered high-back lounge chair with on a solid wood frame and and piping on armrests. Button detail on the inside while outside back has zipper detail.

Specificatie

Technische specificatie
  • Unieke ref.luma-6-6K
  • ProductfamilieSandler
  • ProductgroepMontbel Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-12-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)45.1
  • Breedte (inch)30.3
  • Diepte (inch)33.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBeuk
  • Secundair materiaalBekleding
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)59.52
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHospitality Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
  • OmniClass-titelResidential Chairs
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Verenigde Staten