Publiceer je producten
Mark 7.25
Mark 7.25
Mark 7.25

    Mark 7.25

    Large two-seat sofa with distinctive rounded armrests. Fully upholstered, chrome feet.

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Mark-7-25
    • ProductfamilieSandler
    • ProductgroepVolare Collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)29.9
    • Breedte (inch)79.5
    • Diepte (inch)30.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBekleding
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (lbs)99.21
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSeating
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 15
    • OmniClass-titelResidential Sofas