Publiceer je producten
Ring 2.1
Ring 2.1

    Ring 2.1

    Upholstered armchair on steel frame

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ring-2-1
    • ProductfamilieSandler
    • Productgroepet.al
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)30.7
    • Breedte (inch)22
    • Diepte (inch)20.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (lbs)16.53
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUpholstered Seating
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 11
    • OmniClass-titelResidential Chairs