Publiceer je producten
INTRA Elinda wash basin
Intra
Gearchiveerd

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Specificatie
  • Stainless steel AISI 304
Technische specificatie
  • Unieke ref.ELINDA
  • ProductfamilieHWB/Drink fount
  • Productgroep302
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-11-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)111
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)230
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (kg)3.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks