Publiceer je producten
Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specificatie
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 50cm door
Technische specificatie
  • Unieke ref.720-091-KU14-110
  • ProductfamilieAlba
  • ProductgroepCorner base cabinet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-05-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)704
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)565
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMelamine
  • Secundair materiaalMFC Plaat
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
  • Nettogewicht (kg)36.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings