Publiceer je producten
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Struktura bath - Dimension 170 x 70 cm, - with adjustable feet, - volume 178 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 70 cm shower tray, - ingenious : flush-fit waste in open position, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Technische specificatie
  • Unieke ref.E6D020
  • ProductfamilieSTRUKTURA
  • ProductgroepBain
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)520
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)1700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika
Frankrijk
Marokko
Rusland
Spanje