Publiceer je producten
STRUKTURA - Washbasin 60 cm

STRUKTURA - Washbasin 60 cm

Washbasin.

L60 x D48 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Specificatie
  • Complementary product

    • E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm
Technische specificatie
  • Unieke ref.EGD111
  • ProductfamilieSTRUKTURA
  • ProductgroepLavabo
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)130
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Nettogewicht (kg)18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Wasbakbladen

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika