Publiceer je producten
STRUKTURA - Washbasin 55 cm

STRUKTURA - Washbasin 55 cm

Washbasin.

L55 x D40 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Specificatie
  • Complementary product

    • E77077 : Barre porte-serviettes
Technische specificatie
  • Unieke ref.EGE111
  • ProductfamilieSTRUKTURA
  • ProductgroepLavabo
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)130
  • Breedte (mm)550
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Nettogewicht (kg)14.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Wasbakbladen

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika
Frankrijk
Marokko
Rusland
Spanje
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText