Publiceer je producten
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 100 x 70 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Specificatie
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Weight : 27 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ENN90
    • ProductfamilieKYREO
    • ProductgroepReceveur
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)40
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inMarokko
    • Nettogewicht (kg)27
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika
    Frankrijk
    Marokko
    Rusland
    Spanje
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText