Publiceer je producten
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Specificatie
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Technische specificatie
  • Unieke ref.EXH112
  • ProductfamilieSTRUKTURA
  • ProductgroepLavabo
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)900
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)21.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504

Beschikbaarheid regio

Europa Afrika
Frankrijk
Marokko
Rusland
Spanje
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText