Publiceer je producten
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door

    JANSEN JANISOL 60 door

    The high resistance of steel and stainless steel meansthey are perfect for heavily visited buildings such as schools, hospitals, sports centres and the like. Stainless steel adds a graceful look and reduces maintenance to a minimum. JANSEN JANISOL 60 stainless steel is therefore the right choice for shopping malls, railway stations, banks and hotels.

    Specificatie
    • 01-02-02-01

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Jansen_janisol_60_door
    • ProductfamilieInsulated steel systems
    • ProductgroepDoors & Windows
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-08-08
    • Editienummer4
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015-beschrijvingMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-titelSteel Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors