Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

Unieke ref.: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
Fabrikant: JBL Professional
Product familie: Installed Sound
Product groep: Point Source Speakers
Publicatiedatum: 2020-01-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Elektronica - Audio elektronica
IFC classificatie: Object
UNSPSC naam: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC code: 4511
Uniclass 1.4 Code : L76116
Uniclass 1.4 Beschrijving: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Code : PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Beschrijving: Loudspeakers
Uniclass 2015 Code : Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Beschrijving: Loudspeakers
NBS Reference Code : 75-06-49
NBS Reference Beschrijving: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
OmniClass nummer: 23-37 15 29 11 13
OmniClass Titel: Loudspeakers