Publiceer je producten
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single

    Interior Door HP FS6 Single

    The FS6 is a high-performance interior door made for professionell usage.Fire & Sound reduction EI130/Rw 38 dB
    Technische specificatie
    • Unieke ref.jw_interior_door_hp_fs6_single
    • ProductfamilieInterior doors
    • ProductgroepHigh Performance
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-02-07
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inFinland
    • Gefabriceerd inFinland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deursets
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors