Publiceer je producten
NION Double pivot-type shower door 800 mm, left/right, glossy silver-clour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles
Jika

NION Double pivot-type shower door 800 mm, left/right, glossy silver-clour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles

Double pivot-type shower door 800 mm, left/right, glossy silver-clour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles
Technische specificatie
  • Unieke ref.2562N1
  • ProductfamilieNion
  • ProductgroepShower screens
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-31
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inChina
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-code30181507
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Doors
  • OmniClass-nummer23-31 17 25
  • OmniClass-titelShower Screens
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika