Publiceer je producten
PURE Glass wall 140 for shower tray 1400 mm
Jika

PURE Glass wall 140 for shower tray 1400 mm

Glass wall 140 for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Technische specificatie
  • Unieke ref.267422
  • ProductfamiliePure
  • ProductgroepShower enclosures
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-11-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2000
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)1400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)75
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText