Publiceer je producten
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Glass wall 130 to the corner for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
Technische specificatie
  • Unieke ref.267424
  • ProductfamiliePure
  • ProductgroepShower enclosures
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-11-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2000
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)1300
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)70
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika