Publiceer je producten
LYRA SMART Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Technische specificatie
  • Unieke ref.3111Z10041101
  • ProductfamilieLyra Smart
  • ProductgroepFaucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika