Publiceer je producten
CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping.
Technische specificatie
  • Unieke ref.455721
  • ProductfamilieCLEAR
  • ProductgroepMirrors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)810
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)40
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)4.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
  • OmniClass-titelMirrors
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika
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
Soortgelijke producten